Das eNet Funk Empfangsmodul ist ein Funkempfänger für max. 32 eNet Funk Reiheneinbaumodule.
Betrieb mit Spannungsversorgung.
Integrierte Antenne.
Externe Antenne zusätzlich anschließbar bei ungünstigen Einbaubedingungen.
Technische Daten
Nennspannung:
DC 12 V SELV
Stromaufnahme:
15 mA
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Datenleitung:
J-Y(St)Y 2x2x0,8
Länge der Datenleitung:
max. 3 m
Anzahl eNet REG-Module:
max. 32
Hinweise
Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA.
Beim Einbau in Verteilerschrank bzw. Unterverteilung mit Metallgehäuse ist eine Zusatzantenne erforderlich. Die Zusatzantenne ist außerhalb des Metallgehäuses zu platzieren.
Abmessungen
Teilungseinheiten (TE):
2
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.