Einsatz Lautsprecheranschluss 4fach Reinweiß glänzend
5694 03
47,52
4010337463290
1/5
01
Schwarz matt
5694 10
47,52
4010337463306
1/5
01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Zubehör Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Zubehör
Merkmale Merkmale Frontseitiger Anschluss: Steckklemmen, rot / schwarz. Rückseitiger Anschluss: Schraubklemmen. Technische Daten Einbautiefe 18 mm Anschlussquerschnitt maximum 2,5 mm² minimum 1 mm² Anschluss Rückseitig 4 mm²
Hinweise Nur für Schraubbefestigung.
Downloads Einsatz Lautsprecheranschluss 4fach EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5694 01
5694 03
5694 10
PDF, 51.63 KB
Kommunikationstechnik Einbautiefen für Geräte.
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank