Einsatz Lautsprecheranschluss 1fach Reinweiß glänzend
5692 03
27,24
4010337463207
1/5
01
Schwarz matt
5692 10
27,24
4010337463214
1/5
01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Zubehör Merkmale Frontseitiger Anschluss: Steckklemmen, rot / schwarz. Rückseitiger Anschluss: Schraubklemmen. Technische Daten Einbautiefe 18 mm Anschlussquerschnitt maximum 2,5 mm² minimum 1 mm² Anschluss Rückseitig 4 mm²
Hinweise Nur für Schraubbefestigung. KommunikationstechnikMontageanleitungen Einbautiefen für Geräte.
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank