0

Einsatz SAT-F-Buchse 2fach Kupplung

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
5651 03
61,46
4010337461005
1/5
01
Schwarz matt
5651 10
61,46
4010337461012
1/5
01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337461005
Art.-Nr. 5651 03VE 1/5
61,46 EURPS 01
Schwarz matt
EAN 4010337461012
Art.-Nr. 5651 10VE 1/5
61,46 EURPS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe20 mm
Wellenimpedanz75 Ω
Für InnenleiterØ 0,6 bis 1 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
  • Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:
    Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.
    Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
  • Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
  • Installationsempfehlung:
    Kaiser Elektronic-Dosen
    Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02
    Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94
    Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Einsatz SAT-F-Buchse 2fach, Kupplung

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5651 01 5651 03 5651 10

PDF, 51.77 KB

Download
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Download
Kommunikationstechnik

Übersicht Technische Daten.

PDF, 100.74 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank