System 106 Ruftastenabdeckung 3fach für Ruftastenmodul Edelstahl
5543 920
48,90
4010337022657
1
20
Aluminium
5543 926
-
4010337022640
-
-
Verkehrsweiß (lackiert)
5543 902
40,27
4010337022633
1
20
Edelstahl V4A
5543 914
63,88
4010337092094
1
20
Bronze (PVD)
5543 921
63,88
4010337100966
1
20
Schwarz matt (lackiert)
5543 925
63,88
4010337100805
1
20
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Technische Daten Abmessungen 3fach H 78,6 x B 105,5 mm
Abmessungen Breite 105,50 mm Höhe 23,35 mm
Downloads System 106 Ruftaste / System 106 Ruftastenabdeckung Gebrauchsanleitung
Art.-Nr. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 785 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank