0

eNet Funk Bedienaufsatz

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
5495 01
114,43
4010337104537
1/5
42
Reinweiß glänzend
5495 03
114,43
4010337104513
1/5
42
Reinweiß seidenmatt
5495 27
114,43
4010337104490
1/5
42
Anthrazit
5495 28
117,37
4010337104483
1/5
42
Farbe Alu
5495 26
120,88
4010337104476
1/5
42
Schwarz matt
5495 005
120,88
4010337104452
1/5
42
Grau matt
5495 015
120,88
4010337104445
1/5
42
Edelstahl
5495 600
128,53
4010337104469
1/5
42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337104537
Art.-Nr. 5495 01VE 1/5
114,43 EURPS 42
Reinweiß glänzend
EAN 4010337104513
Art.-Nr. 5495 03VE 1/5
114,43 EURPS 42
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337104490
Art.-Nr. 5495 27VE 1/5
114,43 EURPS 42
Anthrazit
EAN 4010337104483
Art.-Nr. 5495 28VE 1/5
117,37 EURPS 42
Farbe Alu
EAN 4010337104476
Art.-Nr. 5495 26VE 1/5
120,88 EURPS 42
Schwarz matt
EAN 4010337104452
Art.-Nr. 5495 005VE 1/5
120,88 EURPS 42
Grau matt
EAN 4010337104445
Art.-Nr. 5495 015VE 1/5
120,88 EURPS 42
Edelstahl
EAN 4010337104469
Art.-Nr. 5495 600VE 1/5
128,53 EURPS 42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Betrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000.
  • Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern.
  • Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen.
  • Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.
  • Statusrückmeldung an Funksender.
  • Statusanzeige mit LED.
  • Auswertung der Nebenstelleneingänge.

Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz:

  • Positionierung von Behängen über Szenenaufruf.
  • Position für Sonnenschutz und Dämmerung.
  • Fahrzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar.

Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz:

  • Szenenbetrieb möglich.
  • Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit Dimmeinsatz.

Funktionen in Kombination mit 3-Draht-Nebenstelle:

  • Spannungsversorgter eNet Sender.
  • Steuerung von Beleuchtung.
  • Steuerung von Beschattung.

Mit eNet Server ab Version 2.3 einstellbar (abhängig vom Einsatz):

  • Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM).
  • Nebenstellenauswertung deaktivieren.
  • Bediensperren.
  • Umsteuerzeit bei Jalousien, Rollläden und Markisen einstellbar.
  • Laufrichtung invertierbar.
  • Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm.
  • Maximalhelligkeit, Minimalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar.
  • Funktion der Status-LED einstellbar als Status-LED / Betätigungsanzeige.
  • Nachlaufzeit.
  • Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
  • Auf- bzw. Abdimmrampe.
  • Abschaltvorwarnung.
  • Dauer-Ein, Dauer-Aus.
  • Hotelfunktion.
  • Lichtregelung.
  • Repeaterfunktion.
  • Update der Gerätesoftware.

Technische Daten

Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld)ca. 100 m

Hinweise

  • Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmens aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen.
  • Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA.

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Funk Bedienaufsatz Memory, Funk Bedienaufsatz

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5492 .. 5493 .. 5494 .. 5495 ..

PDF, 459.49 KB

Download
Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank