0

System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor BT

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5466 02
90,78
4010337047803
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337047803
Art.-Nr. 5466 02VE 1/5
90,78 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Sensor zur Erfassung von Helligkeit und Temperatur.
  • Betrieb mit der System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT und Raumtemperaturregler BT.
  • Sendet den aktuellen Helligkeits- und Temperaturwert über Bluetooth®.
  • Funktionserweiterung für die System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT: Sonnenschutzfunktion, Abend- und Morgendämmerung.
  • Dient als externer Temperatursensor für Raumtemperaturregelung.
  • Batteriebetriebenes Gerät.

Technische Daten

NennspannungDC 3 V
Batterie
Typ1 x CR 2450
UN-Nr.3091
Helligkeitsmessung5 bis 80.000 lx
Temperaturmessbereich-5 °C bis +55 °C
Funkfrequenz2,402 bis 2,480 GHz
Sendeleistungmax. 2,5 mW, Klasse 2
Sendereichweitetyp. 10 m
FarbeReinweiß (ähnl. RAL 9010)
Montagezum Kleben im Innenraum z. B. an Fensterscheiben
Umgebungstemperatur-5 °C bis +55 °C
Abmessungen
B x H x T56 x 32 x 13 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
Helligkeits- und Temperatursensor Bluetooth

Gebrauchsanleitung, Index I01.

Art.-Nr. 5466 02

PDF, 373.34 KB

Download
Helligkeits- und Temperatursensor BT

Gebrauchsanleitung, ab Index I02.

Art.-Nr. 5466 02

PDF, 2.47 MB

Download
System 3000 brightness and temperature sensor BT

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5466 02

PDF, 279.01 KB

Download
System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor BT

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5466 02

PDF, 228.79 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank