System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Komfort BT

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 5376 01
5376 01
122,23 EUR
EAN 4010337050261
VE 1
PS 02
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5376 03
5376 03
122,23 EUR
EAN 4010337050537
VE 1
PS 02
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 5376 27
5376 27
122,23 EUR
EAN 4010337050612
VE 1
PS 02
Anthrazit
Best.-Nr. 5376 28
5376 28
125,03 EUR
EAN 4010337050636
VE 1
PS 02
Farbe Alu
Best.-Nr. 5376 26
5376 26
129,44 EUR
EAN 4010337050575
VE 1
PS 02
Schwarz matt
Best.-Nr. 5376 005
5376 005
129,44 EUR
EAN 4010337050650
VE 1
PS 02
Grau matt
Best.-Nr. 5376 015
5376 015
129,44 EUR
EAN 4010337087304
VE 1
PS 02
Edelstahl (lackiert)
Best.-Nr. 5376 600
5376 600
137,44 EUR
EAN 4010337050674
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt 0671 ...

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.
  • Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich.

Mit System 3000 Schalteinsatz

  • Kurzzeitbetrieb.

Mit System 3000 Dimmeinsatz

  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.
  • Grundlichtfunktion.
  • Nachtlichtfunktion.

Funktionen mit Gira System 3000 App

  • Einstellen der Helligkeitsschwelle.
  • Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Einstellen der Nachlaufzeit.
  • Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden.
  • Anwesenheitssimulation.
  • Ausschaltvorwarnung.
  • Tagbetrieb.
  • Gehtest.
  • Zeitschaltfunktion.
  • Alarmfunktion.

Technische Daten

Erfassungswinkel:
180°

Helligkeitswert
einstellbar:
ca. 5 bis 500 lx
fest:
Tagbetrieb

Empfindlichkeit:
0, 25, 50, 75, 100%

Schutzart
System 55, Flächenschalter:
IP20
TX_44:
IP44

Nachlaufzeit:
ca. 10 s bis 60 min

Montagehöhe bis 2,20 m
Erfassungsbereich nach vorne:
max. 15 m
Reichweite zu jeder Seite:
max. 10 m

Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vorne:
max. 10 m
Reichweite zu jeder Seite:
max. 9 m

Sendeleistung:
max. 2,5 mW, Klasse 2

Sendereichweite:
typ. 10 m

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 537626

RFA, 524 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 537626

IFC, 73 Kb

Laden


Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5374 ..
5376 ..

PDF, 445 Kb

Laden


Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Komfort BT
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5376 ..

PDF, 339 Kb

Laden


Gira Bluetooth App
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr.

PDF, 1.478 Kb

Laden


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.396 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads