0

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Komfort BT System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
5376 01
136,18
4010337050261
1
02
Reinweiß glänzend
5376 03
136,18
4010337050537
1
02
Reinweiß seidenmatt
5376 27
136,18
4010337050612
1
02
Anthrazit
5376 28
139,29
4010337050636
1
02
Farbe Alu (lackiert)
5376 26
144,21
4010337050575
1
02
Schwarz matt (lackiert)
5376 005
144,21
4010337050650
1
02
Grau matt (lackiert)
5376 015
144,21
4010337087304
1
02
Edelstahl (lackiert)
5376 600
153,12
4010337050674
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337050261
Art.-Nr. 5376 01VE 1
136,18 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337050537
Art.-Nr. 5376 03VE 1
136,18 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337050612
Art.-Nr. 5376 27VE 1
136,18 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337050636
Art.-Nr. 5376 28VE 1
139,29 EURPS 02
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337050575
Art.-Nr. 5376 26VE 1
144,21 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337050650
Art.-Nr. 5376 005VE 1
144,21 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337087304
Art.-Nr. 5376 015VE 1
144,21 EURPS 02
Edelstahl (lackiert)
EAN 4010337050674
Art.-Nr. 5376 600VE 1
153,12 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.
  • Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich.

Mit System 3000 Schalteinsatz

  • Kurzzeitbetrieb.

Mit System 3000 Dimmeinsatz

  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.
  • Grundlichtfunktion.
  • Nachtlichtfunktion.

Funktionen mit Gira System 3000 App

  • Einstellen der Helligkeitsschwelle.
  • Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Einstellen der Nachlaufzeit.
  • Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden.
  • Anwesenheitssimulation.
  • Ausschaltvorwarnung.
  • Tagbetrieb.
  • Gehtest.
  • Zeitschaltfunktion.
  • Automatischer Meldebetrieb (Blinkend).
  • Manueller Meldebetrieb (Blinkend).

Technische Daten

Erfassungswinkel180°
Helligkeitswert
einstellbarca. 5 bis 500 lx
festTagbetrieb
Empfindlichkeit0, 25, 50, 75, 100 %
Schutzart
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Nachlaufzeitca. 10 s bis 60 min
Montagehöhe bis 2,20 m
Erfassungsbereich nach vornemax. 15 m
Reichweite zu jeder Seitemax. 10 m
Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vornemax. 10 m
Reichweite zu jeder Seitemax. 9 m
Sendeleistungmax. 2,5 mW, Klasse 2
Sendereichweitetyp. 10 m
Umgebungstemperatur-20 °C bis +45 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5374 .. 5376 ..

PDF, 444.02 KB

Download
Gira Bluetooth App

Gebrauchsanleitung.

PDF, 1.44 MB

Download
Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5376 005 5376 01 5376 015 5376 03 5376 26 5376 27 5376 28 5376 65 5376 66 5376 67 5376 70 5376 72 5376 73 5376 74 5376 76 5376 112 5376 600

PDF, 165.95 KB

Download
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5376 005 5376 01 5376 015 5376 03 5376 26 5376 27 5376 28 5376 65 5376 66 5376 67 5376 70 5376 72 5376 73 5376 74 5376 76 5376 600

PDF, 139.23 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank