0

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Standard System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
5375 01
81,99
4010337051138
1/5
02
Reinweiß glänzend
5375 03
81,99
4010337051145
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
5375 27
81,99
4010337051169
1/5
02
Anthrazit
5375 28
85,11
4010337051176
1/5
02
Farbe Alu (lackiert)
5375 26
90,02
4010337051152
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
5375 005
90,02
4010337051183
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5375 015
90,02
4010337087298
1/5
02
Edelstahl (lackiert)
5375 600
98,93
4010337051190
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337051138
Art.-Nr. 5375 01VE 1/5
81,99 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337051145
Art.-Nr. 5375 03VE 1/5
81,99 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337051169
Art.-Nr. 5375 27VE 1/5
81,99 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337051176
Art.-Nr. 5375 28VE 1/5
85,11 EURPS 02
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337051152
Art.-Nr. 5375 26VE 1/5
90,02 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337051183
Art.-Nr. 5375 005VE 1/5
90,02 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337087298
Art.-Nr. 5375 015VE 1/5
90,02 EURPS 02
Edelstahl (lackiert)
EAN 4010337051190
Art.-Nr. 5375 600VE 1/5
98,93 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Einstellbare Helligkeitsschwelle.
  • Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar.
  • Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.

Mit System 3000 Dimmeinsatz

  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.

Technische Daten

Erfassungswinkel180°
Helligkeitswert
einstellbarca. 5 bis 500 lx
festTagbetrieb
Empfindlichkeit25, 50, 75, 100 %
Schutzart
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Nachlaufzeitca. 2 min fest
Montagehöhe bis 2,20 m
Erfassungsbereich nach vornemax. 15 m
Reichweite zu jeder Seitemax. 10 m
Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vornemax. 10 m
Reichweite zu jeder Seitemax. 9 m
Umgebungstemperatur-20 °C bis +45 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 5375600

RFA, 524 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 5375600

IFC, 72.3 KB

Download
Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m / 2,20 m Standard

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Download
Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Standard

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5375 005 5375 01 5375 015 5375 03 5375 26 5375 27 5375 28 5375 65 5375 66 5375 67 5375 70 5375 72 5375 73 5375 74 5375 76 5375 112 5375 600

PDF, 165.62 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank