0

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
5374 01
136,18
4010337048336
1/5
02
Reinweiß glänzend
5374 03
136,18
4010337048459
1/5
02
Farbe Alu (lackiert)
5374 26
144,21
4010337048992
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
5374 27
136,18
4010337049517
1/5
02
Anthrazit
5374 28
139,29
4010337049524
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
5374 005
144,21
4010337049531
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5374 015
144,21
4010337087281
1/5
02
Edelstahl (lackiert)
5374 600
153,12
4010337049548
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337048336
Art.-Nr. 5374 01VE 1/5
136,18 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337048459
Art.-Nr. 5374 03VE 1/5
136,18 EURPS 02
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337048992
Art.-Nr. 5374 26VE 1/5
144,21 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337049517
Art.-Nr. 5374 27VE 1/5
136,18 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337049524
Art.-Nr. 5374 28VE 1/5
139,29 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337049531
Art.-Nr. 5374 005VE 1/5
144,21 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337087281
Art.-Nr. 5374 015VE 1/5
144,21 EURPS 02
Edelstahl (lackiert)
EAN 4010337049548
Art.-Nr. 5374 600VE 1/5
153,12 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.
  • Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich.

Mit System 3000 Schalteinsatz

  • Kurzzeitbetrieb

Mit System 3000 Dimmeinsatz

  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.
  • Grundlichtfunktion.
  • Nachtlichtfunktion.

Funktionen mit Gira System 3000 App

  • Einstellen der Helligkeitsschwelle.
  • Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Einstellen der Nachlaufzeit.
  • Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden.
  • Anwesenheitssimulation.
  • Ausschaltvorwarnung.
  • Tagbetrieb.
  • Gehtest.
  • Zeitschaltfunktion.
  • Automatischer Meldebetrieb (Blinkend).
  • Manueller Meldebetrieb (Blinkend).

Technische Daten

Erfassungswinkel180°
Helligkeitswert
einstellbarca. 5 bis 500 lx
festTagbetrieb
Empfindlichkeit0, 25, 50, 75, 100 %
Schutzart
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Nachlaufzeit10 s bis 60 min
Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vornemax. 32 m
Reichweite zu jeder Seitemax. 19 m
Sendeleistungmax. 2,5 mW, Klasse 2
Sendereichweitetyp. 10 m
Umgebungstemperatur-20 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.

Lieferumfang

  • Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 537426

RFA, 456 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 537426

IFC, 24.85 KB

Download
Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5374 .. 5376 ..

PDF, 444.02 KB

Download
Gira Bluetooth App

Gebrauchsanleitung.

PDF, 1.44 MB

Download
Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 166.17 KB

Download
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5374 005 5374 01 5374 015 5374 03 5374 26 5374 27 5374 28 5374 65 5374 66 5374 67 5374 70 5374 72 5374 73 5374 74 5374 76 5374 112 5374 600

PDF, 237.22 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank