0

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
5373 01
78,99
4010337049692
1/5
02
Reinweiß glänzend
5373 03
78,99
4010337049708
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
5373 27
78,99
4010337049821
1/5
02
Anthrazit
5373 28
81,99
4010337049838
1/5
02
Farbe Alu (lackiert)
5373 26
86,72
4010337049715
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
5373 005
86,72
4010337049845
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5373 015
86,72
4010337087274
1/5
02
Edelstahl (lackiert)
5373 600
95,31
4010337049999
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337049692
Art.-Nr. 5373 01VE 1/5
78,99 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337049708
Art.-Nr. 5373 03VE 1/5
78,99 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337049821
Art.-Nr. 5373 27VE 1/5
78,99 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337049838
Art.-Nr. 5373 28VE 1/5
81,99 EURPS 02
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337049715
Art.-Nr. 5373 26VE 1/5
86,72 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337049845
Art.-Nr. 5373 005VE 1/5
86,72 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337087274
Art.-Nr. 5373 015VE 1/5
86,72 EURPS 02
Edelstahl (lackiert)
EAN 4010337049999
Art.-Nr. 5373 600VE 1/5
95,31 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Einstellbare Helligkeitsschwelle.
  • Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar.
  • Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.

Mit System 3000 Dimmeinsatz

  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.

Technische Daten

Erfassungswinkel180°
Helligkeitswert
einstellbarca. 5 bis 500 lx
festTagbetrieb
Empfindlichkeit25, 50, 75, 100 %
Schutzart
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Nachlaufzeitca. 2 min fest
Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vornemax. 32 m
Reichweite zu jeder Seitemax. 19 m
Umgebungstemperatur-20 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.

Lieferumfang

  • Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 537303

RFA, 456 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 537303

IFC, 25.03 KB

Download
Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m / 2,20 m Standard

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Download
Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5373 005 5373 01 5373 015 5373 03 5373 26 5373 27 5373 28 5373 65 5373 66 5373 67 5373 70 5373 72 5373 73 5373 74 5373 76 5373 112 5373 600

PDF, 165.07 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank