0

System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT Pfeilsymbole System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
5367 01
139,11
4010337027508
1/5
02
Reinweiß glänzend
5367 03
139,11
4010337027522
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
5367 27
139,11
4010337027539
1/5
02
Anthrazit
5367 28
142,25
4010337027546
1/5
02
Farbe Alu (lackiert)
5367 26
147,13
4010337027515
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
5367 005
147,13
4010337058809
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5367 015
147,13
4010337087250
1/5
02
Edelstahl
5367 600
156,04
4010337027553
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337027508
Art.-Nr. 5367 01VE 1/5
139,11 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337027522
Art.-Nr. 5367 03VE 1/5
139,11 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337027539
Art.-Nr. 5367 27VE 1/5
139,11 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337027546
Art.-Nr. 5367 28VE 1/5
142,25 EURPS 02
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337027515
Art.-Nr. 5367 26VE 1/5
147,13 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337058809
Art.-Nr. 5367 005VE 1/5
147,13 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337087250
Art.-Nr. 5367 015VE 1/5
147,13 EURPS 02
Edelstahl
EAN 4010337027553
Art.-Nr. 5367 600VE 1/5
156,04 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Manuelles und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern.
  • Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App.
  • Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.

Funktionen am Aufsatz

  • Bedienen von Behängen und Beleuchtung.
  • Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb.
  • Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren.
  • Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
  • Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI Power-Steuereinheit.
  • Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.

Funktionen mit Gira System 3000 App

  • Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung.
  • Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung.
  • Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten.
  • Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden.
  • Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich.
  • Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion).
  • Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar.
  • Astrozeitverschiebung einstellbar.
  • Zufallsfunktion.
  • Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet.
  • Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich.
  • Speichern einer Behangposition, Behangfahrzeit, Lamellenumsteuerzeit.
  • Umstellung auf Inversbetrieb bei Jalousieeinsätzen möglich.
  • Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit bei Dimmeinsatz einstellbar.
  • Optional: Mit System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor Bluetooth® sind Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion möglich.

Technische Daten

Ganggenauigkeit
pro Monat± 10 s
Gangreserveca. 4 h
Funkfrequenz2,402 bis 2,480 GHz
Sendeleistungmax. 2,5 mW, Klasse 2
Sendereichweitetyp. 10 m
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit aktualisiert.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 536701

RFA, 476 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 536701

IFC, 15.25 KB

Download
Gira Bluetooth App

Gebrauchsanleitung.

PDF, 1.44 MB

Download
Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 586.19 KB

Download
System 3000 blind timer and timer BT arrow symbols

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5367 005 5367 01 5367 015 5367 03 5367 26 5367 27 5367 28 5367 70 5367 72 5367 73 5367 74 5367 76 5367 112 5367 600

PDF, 236.95 KB

Download
System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT Pfeilsymbole

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5367 005 5367 01 5367 015 5367 03 5367 26 5367 27 5367 28 5367 70 5367 72 5367 73 5367 74 5367 76 5367 112 5367 600

PDF, 201.55 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank