RF Handsender 2fach für KNX Anthrazit
5122 00
105,01
4010337017226
1
06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Bestätigungsfunktion sowie Sende- und Statusanzeige über 2-farbige LED (rot/grün) separat für jede Taste durch 2-stufige Anzeigefunktion. Statusanzeige optional über separate 1-Bit-Status-Kommunikationsobjekte. Sende- und Bestätigungsanzeige abschaltbar. Projektierung, Inbetriebnahme und Parametrierung erfolgen über ETS (Version 5 oder neuer). Batteriebetriebenes Gerät. Funktion "Schalten" Wippen- oder Tastenfunktion. Befehl beim Drücken und beim Loslassen parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion). Funktion "Dimmen" Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (heller - EIN, dunkler - AUS). Funktion "Jalousie" Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (AUF, AB, UM). Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbefehl parametrierbar. Funktionen "Wertgeber" und "Szenennebenstelle" Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (Werte 0 bis 255, 0 bis 100 % oder Szenennummer). Bei Szenennebenstelle: Speicherfunktion möglich. Technische Daten KNX Medium RF1.R Inbetriebnahme-Modus S-Mode Nennspannung DC 3 V Batterien 1 x CR 2450N Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C Funkfrequenz 868,3 MHz Sendeleistung max. 20 mW Reichweite (Freifeld) ca. 100 m Batterie Typ CR 2450N UN-Nr. 3091
Hinweise Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien. Lieferumfang Batterie ist im Lieferumfang enthalten.
Downloads KNX RF Handsender EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5122 00
5124 00
PDF, 184.58 KB
KNX RF Handsender 2fach und 4fach Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5122 00
5124 00
PDF, 246.23 KB
KNX RF Handsender 2fach und 4fach Technische Dokumentation
Art.-Nr. 5122 00
5124 00
PDF, 10 MB
KNX RF Handsender 2fach, 4fach ab ETS5
Art.-Nr. 5122 00
5124 00
ZIP, 225.24 KB
RF hand-held transmitter, 2-gang for KNX PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 5122 00
PDF, 281.67 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank