0

RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater für KNX

Nicht mehr verfügbar

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5110 00
-
4010337017264
-
-

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 01/2026.


Nachfolgeartikel:

EAN 4010337017264
Art.-Nr. 5110 00VE -
-PS -

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 01/2026.


Nachfolgeartikel:

Optionales Zubehör

Mit den KNX RF Systemgeräten werden die RF Tastsensoren für KNX und RF Handsender für KNX über die ETS in die KNX Struktur eingebunden und parametriert.

Merkmale

  • Schnittstelle zwischen verdrahteten KNX Produkten (TP) und KNX RF Funkprodukten.
  • Über die ETS als Medienkoppler, Medienkoppler mit Repeater, Segmentkoppler oder Repeater konfigurierbar (abhängig vom verwendeten Firmwarestand und ETS-Version).
  • Einsatz als Segmentkoppler möglich bei Inbetriebnahme mit ETS ab Version 6.0.5 (Indexstand ab I04 oder nach Firmware-Update für Indexstände I00 bis I03).
  • Geräte sind updatefähig. Firmware-Updates (z. B. I00 auf I04) können mit der ETS durchgeführt werden.
  • Unterstützt KNX Data Secure Kommunikation (KNX Data Secure Telegramme können verarbeitet und entsprechend der Einstellungen gefiltert, weitergeleitet oder gesperrt werden).
  • Schnelle Kommunikation zwischen KNX Produkten in Hauptlinie und Linie (Long-Frame-Unterstützung ab ETS5).

Technische Daten

KNX MediumRF1.R, TP1-256
Inbetriebnahme-ModusS-Mode
Nennspannung
Umgebungstemperatur-20 °C bis +45 °C
Funkfrequenz868,3 MHz
Sendeleistungmax. 20 mW
Reichweite (Freifeld)ca. 100 m

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Weitere Links

Gira KNX RF System
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 511000

RFA, 464 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 511000

IFC, 37.06 KB

Download
RF/TP media coupler or RF repeater for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5110 00

PDF, 281.53 KB

Download
RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5110 00

PDF, 413.88 KB

Download
RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater

ab ETS5.7.3 und ETS6.0.5

Art.-Nr. 5110 00

ZIP, 187.13 KB

Download
RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater

Technische Dokumentation

Art.-Nr. 5110 00

PDF, 1.66 MB

Download
RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater

Projektdatei zum Update des KNX RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater, ab ETS5.7.3

Art.-Nr. 5110 00

ZIP, 134.77 KB

Download
RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5110 00

PDF, 228.51 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank