0

Wippenset 1fach individuell für Tastsensor 4.95

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)
5031 903
81,70
4010337098256
1
06
Aluminium Reinweiß seidenmatt (lackiert)
5031 927
81,70
4010337098287
1
06
Aluminium Anthrazit (lackiert)
5031 928
81,70
4010337098195
1
06
Aluminium (eloxiert)
5031 17
69,67
4010337072669
1
06
Aluminium Schwarz matt (lackiert)
5031 905
81,70
4010337098225
1
06
Aluminium Grau matt (lackiert)
5031 915
81,70
4010337098157
1
06
Aluminium Schwarz (eloxiert)
5031 126
69,67
4010337072638
1
06
Bronze (PVD)
5031 38
135,81
4010337098324
1
06
Glas Schwarz
5031 05
69,67
4010337072546
1
06
Edelstahl
5031 219
117,78
4010337072607
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)
EAN 4010337098256
Art.-Nr. 5031 903VE 1
81,70 EURPS 06
Aluminium Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337098287
Art.-Nr. 5031 927VE 1
81,70 EURPS 06
Aluminium Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337098195
Art.-Nr. 5031 928VE 1
81,70 EURPS 06
Aluminium (eloxiert)
EAN 4010337072669
Art.-Nr. 5031 17VE 1
69,67 EURPS 06
Aluminium Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337098225
Art.-Nr. 5031 905VE 1
81,70 EURPS 06
Aluminium Grau matt (lackiert)
EAN 4010337098157
Art.-Nr. 5031 915VE 1
81,70 EURPS 06
Aluminium Schwarz (eloxiert)
EAN 4010337072638
Art.-Nr. 5031 126VE 1
69,67 EURPS 06
Bronze (PVD)
EAN 4010337098324
Art.-Nr. 5031 38VE 1
135,81 EURPS 06
Glas Schwarz
EAN 4010337072546
Art.-Nr. 5031 05VE 1
69,67 EURPS 06
Edelstahl
EAN 4010337072607
Art.-Nr. 5031 219VE 1
117,78 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Hinweise

  • Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht. Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde.
  • Bitte beachten Sie, dass die Wippensets für den Tastsensor 4.95 in Glas Weiß aus technischen Gründen nicht per Laser beschriftet werden können.
  • Dieses Produkt kann ausschließlich über den Gira Beschriftungsservice bestellt werden.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira One

Systemgrundlagen, ab GPA V 6.1

PDF, 30.9 MB

Download
Montageabstände

Mögliche Abstände bei Kombinationen Tastsensor 4.95

Art.-Nr. 5001 .. 5002 .. 5004 ..

PDF, 1.1 MB

Download
Wippenset für Tastsensor 4.95

Montageanleitung.

Art.-Nr. 5021 .. 5022 .. 5024 .. 5031 .. 5032 .. 5034 ..

PDF, 1.81 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank
Beschriften Sie Ihre Gira Produkte online

In nur vier Schritten können Sie hier eine Beschriftung für Ihr Gira Produkt gestalten und Ihren Entwurf zur Bestellung an uns abschicken. Wählen Sie zunächst Ihr Produkt aus. Geben Sie dann den gewünschten Text ein und bestimmen Sie sein Aussehen. In einer Voransicht können Sie Ihren Entwurf überprüfen und als PDF-Dokument ansehen. Bestellen Sie abschließend die von Ihnen entworfene Beschriftung über unseren komfortablen Online-Service.

Zur Beschriftung