Set aus 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und gleichschließendem Schloss mit gleichen Schließungen Grau
4560 30
146,59
4010337095644
1
14
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Bei Nutzung von z. B. Waschmaschine und Wäschetrockner in gemeinsam genutzten Räumen. Technische Daten Anschlussquerschnitt für Leiter von 1,5 mm² bis 2,5 mm² Leitergut starr und flexibel
Lieferumfang 4 Schlüssel je Set sind im Lieferumfang enthalten. Blanko Beschriftungsschild liegt bei.
Downloads SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel Wg Ap IP44 EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 4440 30
4440 31
4440 35
4440 307
4440 309
4450 35
4450 357
4450 359
4560 30
4567 30
4567 35
4569 30
4780 30
4781 30
4789 30
PDF, 223.1 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank