Kombination Wippschalter (10A) /SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ waagerecht, mit Klappdeckel Universal-Aus-Wechselschalter Grau
4177 30
39,50
4010337092544
1/5
24
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Technische Daten Anschlussquerschnitt für Leiter bis 2,5 mm² Nennleistung LEDi/ CFLi 100 W
Hinweise Statt der SCHUKO-Steckdose können auch Schalter, Taster oder Lichtsignale eingesetzt werden. Auch beleuchtbar anzuschließen.
Downloads Kombination Schalter/SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 4175 10
4175 11
4175 12
4176 10
4176 11
4176 12
4176 13
4176 14
4176 30
4177 30
4475 10
4475 11
4476 10
4476 11
PDF, 190.69 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank