Wipp-Kontrollschalter British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~mit Wippe Ausschalter 2-polig Cremeweiß glänzend
2834 01
46,92
4010337078814
1/10
29
Reinweiß glänzend
2834 03
46,92
4010337078821
1/10
29
Anthrazit
2834 28
47,43
4010337078845
1/10
29
Farbe Alu (lackiert)
2834 26
50,54
4010337078838
1/10
29
Schwarz matt (lackiert)
2834 005
50,54
4010337038573
1/10
29
Grau matt (lackiert)
2834 015
50,54
4010337087137
1/10
29
Edelstahl
2834 600
57,72
4010337022305
1/10
29
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Technische Daten Einbautiefe 24 mm Anschlussquerschnitt für Leiter bis 2 x 4 mm² oder 1 x 6 mm²
Hinweise Nur für Schraubbefestigung.
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 2834005
RFA, 572 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 2834005
IFC, 27.19 KB
Wippschalter 20 AX 250 V~ mit Wippe, Ausschalter 2-pol. EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 2834 005
2834 01
2834 015
2834 03
2834 26
2834 28
2834 600
2836 005
2836 01
2836 015
2836 03
2836 26
2836 28
2836 600
PDF, 150.83 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank