0

FI-Schutzsteckdose 30 mA mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2677 01
182,45
4010337011941
1
03
Reinweiß glänzend
2677 03
182,45
4010337011958
1
03
Reinweiß seidenmatt
2677 27
182,45
4010337011965
1
03
Anthrazit
2677 28
185,25
4010337011972
1
03
Farbe Alu (lackiert)
2677 26
186,96
4010337011989
1
03
Schwarz matt (lackiert)
2677 005
186,96
4010337037071
1
03
Grau matt (lackiert)
2677 015
186,96
4010337085249
1
03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337011941
Art.-Nr. 2677 01VE 1
182,45 EURPS 03
Reinweiß glänzend
EAN 4010337011958
Art.-Nr. 2677 03VE 1
182,45 EURPS 03
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337011965
Art.-Nr. 2677 27VE 1
182,45 EURPS 03
Anthrazit
EAN 4010337011972
Art.-Nr. 2677 28VE 1
185,25 EURPS 03
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337011989
Art.-Nr. 2677 26VE 1
186,96 EURPS 03
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337037071
Art.-Nr. 2677 005VE 1
186,96 EURPS 03
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337085249
Art.-Nr. 2677 015VE 1
186,96 EURPS 03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Bei der FI-Schutzsteckdose handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664.
  • Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters.

Technische Daten

BemessungsspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Bemessungsstrom16 A
Bemessungsfehlerstrom30 mA
Einbautiefe32 mm
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur-25 °C bis +40 °C

Hinweise

  • Montage in eine tiefe Gerätedose.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
  • Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) in einer Baueinheit mit einer Steckdose können auch den Schutz für eine benachbarte Steckdose (unter einer gemeinsamen Abdeckung) übernehmen, DIN VDE 0100-530:2018-06.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

FI-Schutzsteckdose 30 mA mit Shutter

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2677 005 2677 01 2677 015 2677 03 2677 26 2677 27 2677 28 2677 30 2677 39

PDF, 99.05 KB

Download
FI-Schutzsteckdose 30 mA, FI-Schutzschalter 30 mA

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2664 .. 2677 ..

PDF, 76.78 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank