Codetastatur als Zutrittskontrollsystem mit kapazitiv wirkenden und damit verschleißfreiem Tastenfeld.
Keine erkennbare Abnutzung häufig benutzter Ziffernkombination.
Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikationssystem als Türrufsystem für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten.
Sondertaste "C": Löschen einer Falscheingabe.
Sondertaste "Schlüssel": Nach richtiger Code-Eingabe direkte Türöffnung.
Sondertaste "Glocke": Gezielte Anwahl von Wohnungsstationen in großen Objekten.
Sondertaste "F": Schaltfunktionen mit Schaltaktoren des Gira Türkommunikationssystems.
Homogene blaue LED-Beleuchtung der Ziffern und Sonderzeichen bei Nacht.
Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte bei Verlust der Administrator-PIN-Nummer.
Die Codetastatur kann bis zu 255 Codes verwalten.
Bis zu 32-stellige Codes möglich.
Akustische Rückmeldung bei Tastenbetätigung.
3-farbige LED-Statusanzeige bei der Programmierung und während der Bedienung.
Warnton bei unberechtigter Entnahme des Tastaturaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikationssystem.
Den beiden integrierten Wechslerrelais können zwei unterschiedliche Codes zugeordnet werden, z. B. Code 1: Türöffnung, Code 2: Schalten des Außenlichts.
Ein- und Ausgänge
Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikationssystem.
Technische Daten
Spannungsversorgung
Zusatzversorgung
DC 24 V ±5 %
aus Türkommunikations-
system
DC 26 V ± 2 V
Relais
Anzahl
2
Kontakt
1 Wechsler potenzialfrei
Belastbarkeit
AC/DC 24 V / 1,6 A
Anschlüsse
Verbindungskabel Türkommunikation
1 x Steckerleiste
Relais
je 3 Schraubklemmen
Zusatzversorgung
2 x Schraubklemme
ESD-Festigkeit
bis 16 kV
Einbautiefe
35 mm
Umgebungstemperatur
-20 °C bis +70 °C
Hinweise
Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless-In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zutrittsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zutrittsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten.
Integration in das Profil 55 möglich.
Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für die Gira Keyless In Codetastatur. www.appshop.gira.de.
Weitere Links
Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Mehr
In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.