0

Spannungsversorgung DC 24 V 700 mA

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
2570 00
113,19
4010337025702
1
18

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

REG
EAN 4010337025702
Art.-Nr. 2570 00VE 1
113,19 EURPS 18

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Technische Daten

Nennspannung
primärAC 230 V, 50 Hz
Nennspannung sekundär
sekundärDC 24 V SELV
Nennstrom sekundär0,7 A
Sicherungelektronisch selbstrückstellend
Umgebungstemperatur-5 °C bis +40 °C

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)6

Weitere Links

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 257000

RFA, 476 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 257000

IFC, 31.45 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
ePlan Makros

ePlan Makros von Gira REG-Geräten.

ZIP, 2.14 MB

Download
Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

PDF, 3.06 MB

Download
Spannungsversorgung DC 24 V 700 mA

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2570 00

PDF, 167.81 KB

Download
Spannungsversorgung für Türkommunikation 24 V DC 700 mA

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2570 00

PDF, 48.68 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank