0

Klemmleiste 6fach 230 V~

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2479 00
106,14
4010337110187
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337110187
Art.-Nr. 2479 00VE 1
106,14 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Klemmleiste für die Verdrahtung von Raumtemperaturreglern und thermischen Stellantrieben.

Technische Daten

Leistungsaufnahme230 V, 50 VA
Sicherung
230 VT4AH
Anzahl
Heizzonen6
Raumtemperaturreglermax. 6
Stellantriebemax. 15
Einschaltstrom
pro Stellantriebmax. 500 mA
Nennlast
alle Antriebemax. 24 W
Schaltleistung
Pumpensteuerung2 A / 200 VA induktiv
Anschlüsse
Pumpensteuerung1
Heizen/Kühlen-Umschaltung1
externer Timer1
Raumtemperaturregler6
Spannungsversorgung 230 V1
WirksinnNC
WirkungsweiseTyp 1 / Typ 1.C
SchutzklasseII
Umgebungsfeuchtigkeit80% nicht kondensierend
Umgebungstemperatur0 bis +50 °C
Klemmbarer Leiterquerschnitt0,2 bis 1,5 mm²
Abmessungen
B x H x T326,5 x 90 x 50 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Klemmleiste 6fach 230 V~

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2479 00

PDF, 1.05 MB

Download
Klemmleiste 6fach 230 V~

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2479 00

PDF, 161.44 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank