Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Cremeweiß glänzend
EAN 4010337110736
Art.-Nr. 2462 01VE 1
117,35 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337101642
Art.-Nr. 2462 03VE 1
117,35 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337101659
Art.-Nr. 2462 27VE 1
117,35 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337101680
Art.-Nr. 2462 28VE 1
120,00 EURPS 02
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337101673
Art.-Nr. 2462 26VE 1
124,00 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337101666
Art.-Nr. 2462 005VE 1
124,00 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337110743
Art.-Nr. 2462 015VE 1
124,00 EURPS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale
Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Bluetooth® Funkempfänger aus dem System 3000 oder von Drittanbietern, z. B. Casambi.
Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.
Konfiguration per App oder NFC.
Technische Daten
Funkfrequenz
2,402 - 2,480 GHz
Funkprotokoll
Bluetooth® Low Energy (BLE)
Schnittstelle
NFC
Reichweite
im Freifeld
bis 75 m
in Gebäuden
ca. 10 m
Umgebungstemperatur
-25 °C bis +65 °C
Luftfeuchtigkeit
0 bis 95 % (keine Betauung)
Hinweise
Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar.
Lieferumfang
Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.
In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.