Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| Nennspannung | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Verlustleistung | max. 2 W |
| Gehäusetemperatur | max. +65 °C (tc) |
| Leitungslänge | ca. 15 cm |
| Abmessungen | |
| B x H x T | 43 x 11,5 x 28,5 mm |