0

Sensotec LED mit Fernbedienung

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2368 01
268,50
4010337014423
1
02
Reinweiß glänzend
2368 03
268,50
4010337014430
1
02
Reinweiß seidenmatt
2368 27
268,50
4010337014454
1
02
Anthrazit
2368 28
273,03
4010337014461
1
02
Farbe Alu (lackiert)
2368 26
276,05
4010337014447
1
02
Schwarz matt (lackiert)
2368 005
276,05
4010337037712
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337014423
Art.-Nr. 2368 01VE 1
268,50 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337014430
Art.-Nr. 2368 03VE 1
268,50 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337014454
Art.-Nr. 2368 27VE 1
268,50 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337014461
Art.-Nr. 2368 28VE 1
273,03 EURPS 02
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337014447
Art.-Nr. 2368 26VE 1
276,05 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337037712
Art.-Nr. 2368 005VE 1
276,05 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Die Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirmende Materialien erfolgen. So könnten z. B. Toilettenanlagen mit einem einzigen Sensotec abgedeckt werden.

Merkmale

  • Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch Benutzende wird dadurch ausgeschlossen.
  • Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.).
  • Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen.
  • Nebenstellenbedienung mit Wipptaster.
  • Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen.
  • Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion).
  • Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar.
  • Montage in tiefe Gerätedose.
  • Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI / VDE 6008 Blatt 3.
  • Der Sensotec LED ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die LED-Orientierungsleuchte, abhängig von der Umgebungshelligkeit, ein.
  • Bewegung im Nahbereich schaltet z. B. die Raumbeleuchtung ein.
  • Einschalthelligkeit der LED-Orientierungsleuchte einstellbar.

Technische Daten

SpannungsversorgungAC 230/240 V~
Netzfrequenz50/60 Hz
Umgebungstemperatur0 °C bis 50 °C
Montagehöhe1,10 m
Erfassungsbereich nach vorne
Nahbereichca. 5 cm
Fernbereichca. 6 m
Reichweite zu jeder Seite
Fernbereichca. 2 m
Helligkeit10 bis 1000 lx
Nachlaufzeit1 s bis 60 min
Anschluss Schraubklemmen
Eindrähtig1,5 bis 2,5 mm²
feindrähtig mit Aderendhülse1,5 bis 2,5 mm²
Anschlussleistung
Glühlampen400 W
HV-Halogen400 W
Tronic-Trafo400 W
LED-Lampen100 W
Batterie
TypCR 2025, 3 V
UN-Nr.3091

Hinweise

  • Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich.

Weitere Links

Gira Sensotec und Sensotec LED
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Sensotec LED

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2368 .. 2378 ..

PDF, 1.33 MB

Download
Sensotec LED mit Fernbedienung

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2368 005 2368 01 2368 03 2368 26 2368 27 2368 28

PDF, 59.24 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank