Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ A Schwarz
2359 00
72,69
4010337084655
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.
Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Abdeckungen Merkmale Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A. Geeignet als Ladegerät, z. B. für Mobiltelefone und ähnliche Geräte. Technische Daten Ladestrom max. 3 A Nennspannung primär AC 100 - 240 V, 50/60 Hz sekundär 5 V (± 5%) Stand-by ≤ 0,15 W Einbautiefe 32 mm Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C Wirkungsgrad ≥ 75% Normkonform DIN EN 60950-1/A2
Lieferumfang USB-Kabel Typ A ist nicht im Lieferumfang enthalten. Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 235900
RFA, 516 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 235900
IFC, 14.76 KB
Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 2349 00
2359 00
2369 00
PDF, 535.2 KB
Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ A EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 2359 00
PDF, 196.92 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank