0

Funk Modul für Rauchwarnmelder Dual Q

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2347 00
68,62
4010337016632
1
03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337016632
Art.-Nr. 2347 00VE 1
68,62 EURPS 03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Funk Modul für die drahtlose Verbindung von  Rauchwarnmeldern Dual Q.
  • Abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar für Rauchwarnmelder Dual/VdS.

Technische Daten

Funkfrequenz433,42 MHz
Reichweite (Freifeld)ca. 100 m
Spannungsversorgungaus der Batterie des Funk Moduls
Batterie
TypCR 2/3 AA Lithium
Kapazität3 V
UN-Nr.3091

Hinweise

  • Erkennt ein Rauchwarnmelder einen Brand, geben alle zugeordneten Rauchwarnmelder Alarm.
  • Das Funk Modul wird auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar. Dadurch können kombinierte Linien (drahtvernetzt und über Funk) errichtet werden.
  • Die Batterie kann nicht über Gira als Ersatzteil bezogen werden.

Lieferumfang

  • Batterie ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Links

Gira Funk Modul für Gira Rauchwarnmelder Dual Q
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Funk Modul für Rauchwarnmelder Dual Q

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2347 00

PDF, 227.77 KB

Download
Funk-Modul für Rauchwarnmelder Dual

Gebrauchsanleitung ab I02

Art.-Nr. 2347 00

PDF, 168.31 KB

Download
Rauchwarnmelder Dual Q

Leistungserklärungen

Art.-Nr. 2336 02 2337 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02 2347 00

PDF, 241.85 KB

Download
Wireless module for Dual Q smoke alarm device

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2347 00

PDF, 279.32 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank