0

Unterputz-Radio RDS mit einem Lautsprecher Bedienaufsatz in Schwarzglasoptik

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2280 01
170,30
4010337067986
1
03
Reinweiß glänzend
2280 03
170,30
4010337068013
1
03
Reinweiß seidenmatt
2280 27
170,30
4010337076056
1
03
Anthrazit
2280 28
172,63
4010337068044
1
03
Farbe Alu
2280 26
176,12
4010337068020
1
03
Schwarzglasoptik
2280 05
182,64
4010337889175
1
03
Schwarz matt
2280 005
176,12
4010337038054
1
03
Grau matt
2280 015
176,12
4010337083924
1
03
Edelstahl
2280 600
182,65
4010337021070
1
03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337067986
Art.-Nr. 2280 01VE 1
170,30 EURPS 03
Reinweiß glänzend
EAN 4010337068013
Art.-Nr. 2280 03VE 1
170,30 EURPS 03
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337076056
Art.-Nr. 2280 27VE 1
170,30 EURPS 03
Anthrazit
EAN 4010337068044
Art.-Nr. 2280 28VE 1
172,63 EURPS 03
Farbe Alu
EAN 4010337068020
Art.-Nr. 2280 26VE 1
176,12 EURPS 03
Schwarzglasoptik
EAN 4010337889175
Art.-Nr. 2280 05VE 1
182,64 EURPS 03
Schwarz matt
EAN 4010337038054
Art.-Nr. 2280 005VE 1
176,12 EURPS 03
Grau matt
EAN 4010337083924
Art.-Nr. 2280 015VE 1
176,12 EURPS 03
Edelstahl
EAN 4010337021070
Art.-Nr. 2280 600VE 1
182,65 EURPS 03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Merkmale

  • UKW-Radio mit RDS-Anzeige zur Unterputz-Montage.
  • Das Unterputz-Radio RDS besteht aus einem Einsatz Radio mit Bedienaufsatz und einem Einsatz Lautsprecher mit Abdeckung.
  • Der Einsatz Radio ist kompakt in einem Unterputz-Einsatz untergebracht und kann somit in eine einzelne Gerätedose installiert werden.
  • Der Lautsprecher kann mit dem Einsatz Radio in einer Kombination oder auch abgesetzt in eine Gerätedose installiert werden. An den Einsatz Radio können zwei Lautsprecher angeschlossen werden.
  • Das Radio erkennt angeschlossene Lautsprecher automatisch und schaltet zwischen Stereo- und Monobetrieb um.
  • Das Display des Bedienaufsatzes zeigt bei einem entsprechenden RDS-Signal den Sendernamen, die Sendefrequenz und die Uhrzeit an.
  • Die Bedienung des Radios erfolgt über die kapazitiven Tasten des Bedienaufsatzes. Zur Bedienung ist lediglich eine leichte Berührung der Symbole notwendig.
  • Das Unterputz-Radio RDS verfügt über zwei Speicherplätze, auf denen je ein Sender einfach per Tastenbetätigung gespeichert und abgerufen werden kann.
  • Über den Nebenstelleneingang kann das Radio z. B. mit einem Lichtschalter oder einem Automatikschalter zusammen mit der Raumbeleuchtung eingeschaltet werden.
  • Über den Stereo-AUX-Eingang des Radios können externe Audioquellen, z. B. MP3-Player, in das Radio eingespeist werden. Zum Anschluss der externen Audioquelle wird zusätzlich ein Einsatz Cinch Audio benötigt, welcher an die AUX-Klemmen des Einsatzes Radio angeschlossen wird.
  • Der Einsatz Dockingstation wird zur Musikwiedergabe direkt an den Stereo-AUX-Eingang angeschlossen.
  • Im Sleep-Modus schaltet das Radio 30 Minuten nach dem Einschalten automatisch wieder aus.

Technische Daten

Frequenzbereich87,50 bis 107,90 MHz
NennspannungAC 230 V
AnschlussSchraubklemmen
Einbautiefe32 mm
Anschlussquerschnitt
Netzanschluss2,5 mm²
Lautsprecher-/AUX-Anschluss1,5 mm²
Umgebungstemperatur-5 °C bis +50 °C

Hinweise

  • In Kombination mit weiteren elektronischen Geräten unter einer gemeinsamen Abdeckung kann es zu Empfangsbeeinträchtigungen kommen.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 228026

RFA, 452 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 228026

IFC, 93.6 KB

Download
Unterputz-Radio RDS
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2280 .. 2284 ..

PDF, 161.96 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank