Thermischer Stellantrieb zur Betätigung von Heizungsventilen für eine Einzelraumregelung.
Kompatibel zum Ventiladaptersystem und zur Anschlussleitung des Vorgängers.
Zustandsanzeige geöffnet oder geschlossen.
First-Open-Funktion für einfache Montage und Inbetriebnahme.
Stromlos geschlossen.
Technische Daten
Betriebsspannung
AC/DC 24 V
Betriebsleistung
ca. 1 W
Ventilhub
4 mm
Umgebungstemperatur
0 °C bis 60 °C
Stellkraft
100 N
Schutzart
IP54
Anschlussleitung
Querschnitt
2 x 0,75 mm²
Länge
1 m
Abmessungen
B x H x T
58 x 58 x 45 mm
Lieferumfang
Ventiladapter VA 80 für folgende Eckventile im Lieferumfang enthalten. Heimeier, MNG (ab 1998), Oventrop M30x1,5 (ab 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (ab 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (ab 1999), IVAR, Strawa (ab 2003 neue Halterung), Taco (für Alpha-Antrieb ab 2005), Emmeti, Caleffi-Verteiler Serie 670, Bianchi 4-Wege-Ventil, Nereus Eckventil DN 10.
In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.