Spannungsversorgung 160 mA mit integrierter Drossel für KNX REG
2120 00
172,18
4010337023210
1
66
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Ausgang mit integrierter Drossel zur Versorgung von KNX Buslinien. Ausgang DC 30 V zur Versorgung zusätzlicher Geräte. Nennstrom beliebig auf die Ausgänge aufteilbar. Geeignet für Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung. Potenzialfreier Meldekontakt für Betriebs- und Diagnosemeldung. Zwei typgleiche Spannungsversorgungen für KNX zur Leistungserhöhung direkt parallel schaltbar. Technische Daten Nennspannung AC AC 200 bis 240 V, 50/60 Hz DC DC 240 bis 250 V Ausgangsspannung KNX Linie DC 28 bis 31 V SELV Zusätzlicher Ausgang DC 30 V Meldeausgang Schaltspannung AC AC 12 bis 230 V Schaltspannung DC DC 2 bis 30 V Schaltstrom 5 mA bis 2 A Anschlüsse KNX Anschluss- und Abzweigklemme Netzspannung Schraubklemmen Anschlussquerschnitt max. 4 mm² Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C Ausgangsstrom 160 mA Kurzschlussstrom max. 1 A
Hinweise Montage auf DIN-Hutschiene. VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1. Lieferumfang Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 212000
RFA, 616 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 212000
IFC, 172.25 KB
Power supply 160 mA with integrated choke for KNX PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 2120 00
PDF, 279.24 KB
Spannungsversorgung 160 mA mit integrierter Drossel für KNX EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 2120 00
5899 18
PDF, 152.49 KB
Spannungsversorgung mit integrierter Drossel Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
PDF, 726.48 KB
Spannungsversorgung mit integrierter Drossel Technische Dokumentation.
Art.-Nr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
PDF, 2.62 MB
Spannungsversorgung mit integrierter Drossel ab ETS4
Art.-Nr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00
ZIP, 41.02 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank