USB-Datenschnittstelleneinsatz für KNX
2024 00
317,71
4010337072911
1/5
06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Ankopplung von PC an KNX Anlagen. Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX Geräten. Kompatibel zu KNX Data-Secure-Produkten. Schneller Download der Applikationen (Long-Frame-Unterstützung ab ETS5). Kompatibel zu ETS4, ETS5 (und höher). Technische Daten KNX Medium TP256 Anschlüsse KNX Anschluss- und Abzweigklemme USB-Buchse Typ B, Version 2.0 Übertragungsprotokoll USB 2.0 (auch kompatibel zu USB 1.1 und USB 3.0) Montage in Gerätedose nach DIN 49073 Einbautiefe 33 mm Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C
Hinweise Kompatibel zum Gira HomeServer ab Version 4.9. Lieferumfang Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
Downloads USB data interface insert for KNX PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 2024 00
PDF, 279.56 KB
USB-Datenschnittstelle, USB-Datenschnittstelleneinsatz Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 2014 00
2024 00
PDF, 237.62 KB
USB-Datenschnittstelle, USB-Datenschnittstelleneinsatz Technische Dokumentation.
Art.-Nr. 2014 00
2024 00
PDF, 676.24 KB
USB-Datenschnittstelle, USB-Datenschnittstelleneinsatz ab ETS4
Art.-Nr. 2014 00
2024 00
ZIP, 43.25 KB
USB-Datenschnittstelle, USB-Datenschnittstelleneinsatz Projektdatei zum Update der USB-Datenschnittstelle, ab ETS5.
Art.-Nr. 2014 00
2024 00
ZIP, 3.32 MB
USB-Datenschnittstelle, USB-Datenschnittstelleneinsatz ab ETS 5.7
Art.-Nr. 2014 00
2024 00
ZIP, 82.19 KB
USB-Datenschnittstelleneinsatz für KNX EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 2024 00
PDF, 184.39 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank