0

Dimmaktor 4fach Standard für Gira One und KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
2015 00
493,57
4010337073345
1
66

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

REG
EAN 4010337073345
Art.-Nr. 2015 00VE 1
493,57 EURPS 66

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Funktion im Gira One System

  • Aktor zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED-Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit
    NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren elektronischen Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen.
  • Automatische oder manuelle Auswahl des zur Last passenden Dimmprinzips.
  • Leerlauf-, kurzschluss- und übertemperatursicher.
  • Leistungserweiterung durch Leistungszusätze.
  • Handbedienung der Ausgänge.
  • Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0.
  • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.

Dimmausgänge

  • Minimal- und Maximalhelligkeit einstellbar.
  • Einschalten auf letzten Helligkeitswert oder fest eingestellte Einschalthelligkeit.
  • Einstellen einer Ein- oder Ausschaltverzögerung.
  • Treppenhausfunktion, es kann optional eine Vorwarnzeit und eine Vorwarnhelligkeit eingestellt werden.

Funktion im Gira KNX System

  • Dimmaktor mit integrierter Busankopplung.
  • Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED-Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren elektronischen Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen.
  • Handbetätigung der Ausgänge unabhängig vom Bus.
  • Temporäre Statusanzeige aktivierbar, Verknüpfung über Kommunikationsobjekt über mehrere Aktoren hinweg möglich.
  • Zur Vereinfachung der Konfiguration können in der ETS alle vorhandenen Dimmkanäle auf gleiche Parameter zugeordnet und somit identisch parametriert werden.
  • Aktiv sendende Rück- oder Statusmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang global verzögern.

Dimmausgänge

  • Unabhängiges Schalten und Dimmen der Dimmausgänge.
  • Vorgabe der Lastart und Festlegung des Dimmprinzips möglich: Universal (mit automatischem Einmessvorgang), elektronischer Trafo (kapazitiv / Phasenabschnitt), konventioneller Trafo (induktiv / Phasenanschnitt), LED (Phasenanschnitt) bzw. LED (Phasenabschnitt).
  • Dimmkennline pro Kanal zur Anpassung auf die jeweilige angeschlossene Last im Zeitbereich und Wertebereich konfigurierbar.
  • Einstellung des dimmbaren Bereichs möglich: Einschalthelligkeit, Grundhelligkeit und obere Dimmgrenze.
  • Verhalten beim Empfang eines absoluten Helligkeitswerts einstellbar (andimmen, anspringen, Fading).
  • Verhalten beim relativen Hochdimmen im ausgeschalteten Zustand einstellbar (Kanal einschalten, keine Reaktion).
  • Rückmeldung Schalten: Aktive (bei Änderung oder zyklisch auf den Bus sendend) oder passive (Objekt auslesbar) Rückmeldefunktion.
  • Reaktion bei Busspannungswiederkehr für jeden Ausgang einstellbar.
  • Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar.
  • Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung).
  • Treppenlichtfunktion mit Vorwarnfunktion durch zeitgesteuertes Reduzieren der Beleuchtung oder Aktivierung einer Permanentbeleuchtung.
  • Einbeziehung in Lichtszenen möglich: Bis zu 16 interne Szenen sind je Ausgang parametrierbar.
  • Verzögerungszeit bei Szenenabruf konfigurierbar.
  • Dimmverhalten bei Aufruf einer neuen Szene einstellbar (anspringen, andimmen, Fading).
  • Visuelle Rückmeldung beim Speichern einer Szene.
  • Rückmeldung Helligkeitswert: Aktive (bei Änderung oder zyklisch auf den Bus sendend) oder passive (Objekt auslesbar) Rückmeldefunktion.
  • Für aktive Rückmeldeobjekte ist die Art der Aktualisierung einstellbar (bei Änderung des Eingangsobjektes oder bei Änderung des Rückmeldewertes). Somit ist eine Anpassung an Visualisierungen individuell möglich.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Gira One MediumTwisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Prüfspannung4 kV (KNX/EIB Busleitung)
NennspannungAC 110 bis 230 V, 50/60 Hz
Max. Anschlussleistung (AC 230 V) pro Kanal
Glühlampen20 bis 225 W
HV-Halogen20 bis 225 W
gewickelter Trafo20 bis 210 VA
Tronic-Trafo20 bis 225 W
gewickelter Trafo mit NV-LED20 bis 100 VA
elektronischer Trafo mit NV-LEDtyp. 20 bis 200 W
HV-LED-Lampentyp. 1 bis 200 W
Kompaktleuchtstofflampetyp. 20 bis 150 W
Anschlussleistung (AC 110 V) pro Kanal
Glühlampen20 bis 110 (120) W
HV-Halogen20 bis 110 (120) W
gewickelter Trafo20 bis 110 VA
Tronic-Trafo20 bis 110 (120) W
gewickelter Trafo mit NV-LED20 bis 50 VA
elektronischer Trafo mit NV-LEDtyp. 20 bis 50 (100) W
HV-LED-Lampentyp. 1 bis 18 (100) W
Kompaktleuchtstofflampetyp. 20 bis 40 (75) W
Anschlüsse
KNXAnschluss- und Abzweigklemme
Gira One BusAnschluss- und Abzweigklemme
LastSchraubklemmen
Anschlussquerschnittmax. 4 mm²

Hinweise

  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Die maximale Anschlussleistung ist abhängig von der gewählten Betriebsart (Phasenan- oder Phasenabschnitt). Nähere Angaben finden Sie in der Gebrauchsanleitung.
  • Leistungserweiterung durch Gira Leistungszusätze.
  • Montage auf DIN-Hutschiene.
  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Schneller Download der Applikation (Long Frame Support).
  • Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware) möglich.
  • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)4

Weitere Links

Gira Dimmaktoren für KNX
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Dimmaktor 4fach für KNX

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2015 00 2025 00

PDF, 1.23 MB

Download
Dimmaktor 4fach Standard für Gira One

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2015 00

PDF, 1.71 MB

Download
Dimmaktor 4fach Standard für Gira One und KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2015 00 5111 11 5111 12 5899 31

PDF, 157.58 KB

Download
Dimmaktor 4fach Standard für KNX

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2015 00

PDF, 2.61 MB

Download
Dimmaktor 4fach Standard für KNX

ab ETS5.7.3

Art.-Nr. 2015 00

ZIP, 2.11 MB

Download
Dimming actuator, 4-gang Standard for Gira One and KNX 4 x 225 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2015 00

PDF, 280.37 KB

Download
Gira One

Systemgrundlagen, ab GPA V 6.1

PDF, 30.9 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank