0

Gira Energiesäule mit 4 Leereinheiten Höhe 1400 mm unbestückt

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Anthrazit (lackiert)
1354 28
1.149,43
4010337354284
1
17
Farbe Alu (lackiert)
1354 26
1.229,00
4010337354260
1
17

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337354284
Art.-Nr. 1354 28VE 1
1.149,43 EURPS 17
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337354260
Art.-Nr. 1354 26VE 1
1.229,00 EURPS 17

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit und ohne Lichtelementen für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulver- und nasslackiertem Aluminium in Anthrazit. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.

Merkmale

  • Frei bestückbare Gira Energiesäule mit 4 Leereinheiten.
  • Die vier Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Schalterprogramm Gira TX_44 bzw. aus dem Gira System 55 individuell bestückt werden.

Technische Daten

Schutzart (Gerätedeckel geschlossen)IP44
Abmessungen
FußB 229 x H 10 x T 155 mm
SäuleB 142 x H 1400 x T 75 mm

Hinweise

  • Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse.
  • Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton.
  • Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren.
  • Befestigung mit drei Schwerlastdübeln.
  • Die ggf. erforderliche elektrische Trennung von Netz- und Kleinspannung kann mit dem beiliegenden Zubehör realisiert werden.

Lieferumfang

  • Abdeckrahmen Gira TX_44 4fach im Lieferumfang enthalten.
  • Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Breite142,00 mm
Höhe1.400,00 mm
Tiefe75,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Energiesäule mit Lichtelement und Leereinheiten

Montageanleitung.

Art.-Nr. 1353 .. 1354 .. 1356 ..

PDF, 74.68 KB

Download
Fuß für Gira Energiesäule 1400 - 1600 mm

Borschablone

Art.-Nr. 8141 ..

PDF, 237.22 KB

Download
Gira Energiesäule mit Leereinheiten, unbestückt

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 1345 26 1345 28 1351 26 1351 28 1354 26 1354 28 1356 26 1356 28

PDF, 143.78 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank