0

Gira Energiesäule mit Lichtelement und 3 Leereinheiten Höhe 1600 mm unbestückt

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Anthrazit (lackiert)
1353 28
1.309,77
4010337353287
1
17
Farbe Alu (lackiert)
1353 26
1.400,89
4010337353263
1
17

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337353287
Art.-Nr. 1353 28VE 1
1.309,77 EURPS 17
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337353263
Art.-Nr. 1353 26VE 1
1.400,89 EURPS 17

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Gira Energiesäule und Lichtsäulen mit und ohne Lichtelementen für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulver- und nasslackiertem Aluminium in Anthrazit. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.

Merkmale

  • Frei bestückbare Gira Energiesäule mit 3 Leereinheiten und Lichtelement.
  • Das Lichtelement besteht aus einem Aluminiumreflektor und einer schlagzähen Acrylglasscheibe.
  • Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung.
  • Die drei Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Schalterprogramm Gira TX_44 bzw. aus dem Gira System 55 individuell bestückt werden.

Technische Daten

Schutzart (Gerätedeckel geschlossen)IP44
Abmessungen
FußB 229 x H 10 x T 155 mm
SäuleB 142 x H 1600 x T 75 mm

Hinweise

  • Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse.
  • Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton.
  • Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren.
  • Befestigung mit drei Schwerlastdübeln.
  • Es können Leuchtmittel mit E27-Gewinde der Energieeffizienzklasse A++ bis E verwendet werden.
  • Die ggf. erforderliche elektrische Trennung von Netz- und Kleinspannung kann mit dem beiliegenden Zubehör realisiert werden.

Lieferumfang

  • Abdeckrahmen 3fach Gira TX_44 ist im Lieferumfang enthalten.
  • Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
  • Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Breite142,00 mm
Höhe1.600,00 mm
Tiefe75,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Energiesäule mit Lichtelement und Leereinheiten

Montageanleitung.

Art.-Nr. 1353 .. 1354 .. 1356 ..

PDF, 74.68 KB

Download
Fuß für Gira Energiesäule 1400 - 1600 mm

Borschablone

Art.-Nr. 8141 ..

PDF, 237.22 KB

Download
Gira Energiesäule mit Lichtelement und 3 Leereinheiten Höhe 1600 mm unbestückt

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 1353 26 1353 28

PDF, 230.64 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank