0

Farbkamera für Türstation TX_44

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
1265 66
827,36
4010337265665
1
10
Anthrazit
1265 67
831,35
4010337265672
1
10
Farbe Alu (lackiert)
1265 65
831,35
4010337265658
1
10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß
EAN 4010337265665
Art.-Nr. 1265 66VE 1
827,36 EURPS 10
Anthrazit
EAN 4010337265672
Art.-Nr. 1265 67VE 1
831,35 EURPS 10
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337265658
Art.-Nr. 1265 65VE 1
831,35 EURPS 10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose.
  • Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44.
  • Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit.
  • Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
  • Erweiterung der Türstationen um eine Farbkamera mit automatischer Tag- bzw. Nachtumschaltung.
  • Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich.
  • Kamera horizontal und vertikal um 20° manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel im Türeingangsbereich.
  • Automatische Gegenlichtkompensation.
  • Automatischer Weißabgleich.
  • Automatische Verstärkungsregelung (AGC).
  • Integrierte temperaturabhängige Kameraheizung.
  • Spritzwasserdichte Abdeckung.
  • Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar.

Technische Daten

Anschluss Verbindungskabel2 x Steckerleiste
SchutzartIP44
Spannungsversorgung
bis 2 Kamerasüber Verbindungskabel
ab 3. Kameraüber Spannungsversorgung für Türkommunikation
Anschlüsse
Verbindungskabel2 x Steckerleiste
Video1 x Steckerleiste
BildaufnahmeelementCCD-Sensor 0,85 cm (1/3″)
Öffnungswinkel Weitwinkelobjektiv150°
Sichtbarer Erfassungsbereich der Kamera100°
Erfassbarer Bereich (bei 20° Schwenkung)140°
FarbsystemPAL
Bildelemente500 (H) x 582 (V)
Horizontale Auflösung380 TV-Linien
Umschaltschwelle Farbbetrieb auf SW-Betrieb1 lx
Lichtempfindlichkeit im SW-Betrieb0,1 lx
Elektronische Blende Verschlusszeitbis zu 1/100000 s
IR-Filterintegriert
Empfohlene Montagehöhe Kamera1,50 m
Einbautiefe39 mm
Umgebungstemperatur-20 °C bis +50 °C

Hinweise

  • Die Farbkamera darf nicht direkt unter einer Leuchte angeordnet werden.
  • Geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule.
  • Nicht geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule mit Licht.

Weitere Links

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 126565

RFA, 716 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 126565

IFC, 56.74 KB

Download
Colour camera for door station

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 1265 65 1265 66 1265 67

PDF, 280.28 KB

Download
Farbkamera für Türstation

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 1265 65 1265 66 1265 67

PDF, 153.61 KB

Download
Farbkamera

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 1265 ..

PDF, 234.54 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank