0

TKS-Unterputz-Schaltaktor

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
1211 00
80,32
4010337211006
1/5
18

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337211006
Art.-Nr. 1211 00VE 1/5
80,32 EURPS 18

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Unterputz-Schaltaktor zum Ansteuern eines externen Gongs oder anderer Verbraucher über den Gira Türkommunikationsbus.
  • Ansteuerung eines potenzialfreien Schaltkontakts (24 V SELV/ 50 µA bis 1,6 A AC/DC) über den 2-Draht-Bus.
  • Der Unterputz-Schaltaktor ist ansteuerbar über:
    die Tasten "Tür" und "Licht" an der Wohnungsstation,
    den Etagenruftaster an der Wohnungsstation,
    die Ruftaste an der Türstation, die Ruftaste an der Wohnungsstation,
    einen potenzialfreien Taster (in Verbindung mit der TKS-Tasterschnittstelle 2fach).
  • Der Unterputz-Schaltaktor lässt sich in vier verschiedenen Betriebsarten betreiben: Schalten, Timer/s, Timer/min und Impuls.
  • Impulsfunktion zur Ansteuerung vorhandener Treppenhausautomaten.
  • Schaltzeit abhängig von der eingestellten Funktion stufenlos einstellbar von 1 bis 10 s bzw. 1 bis 10 min.
  • LED-Anzeige zur Programmierung, Funktionsauswahl und Zeiteinstellung.

Technische Daten

Spannungsversorgungüber 2-Draht-Bus
potenzialfreier Relaiskontakt50 µA bis 1,6 A bei AC/DC 24 V SELV
Anzahl einlernbarer Ruftastermax. 16
Umgebungstemperatur-5 °C bis +50 °C
Abmessungen
UP-SchaltaktorB 43 x H 28 x T 15 mm

Hinweise

  • Der Unterputz-Schaltaktor ist für den Einbau in einer tiefen Gerätedose (60 mm tief) hinter einem TKS-Busankoppler vorgesehen.

Abmessungen

Breite28,00 mm
Höhe43,00 mm
Tiefe15,00 mm

Weitere Links

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Mehr

Datenblatt


Ausschreibungstexte


Gira Türkommunikationssystem analog
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

PDF, 3.06 MB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.52 KB

Download
Unterputz Schaltaktor
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 1211 00

PDF, 157.55 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank