0

Glühlampendimmeinsatz mit Druck-Wechselschalter

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
100 – 1000 W
1181 00
219,91
4010337003939
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

100 – 1000 W
EAN 4010337003939
Art.-Nr. 1181 00VE 1/5
219,91 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Dimmen von Glühlampen und HV-Halogen bei AC 230 V, 50 Hz.
  • Elektronischer Kurzschlussschutz.
  • Automatischer Übertemperaturschutz mit Wiederanlauf.
  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

NennspannungAC 230/240 V, 50 Hz
Anschlussleistung bei 25 °C
Glühlampen100 bis 1000 W
HV-Halogen100 bis 1000 W
Einbautiefe32 mm
Umgebungstemperatur+5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Dimmer Druck-Wechsel Glühlampe

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 1181 00

PDF, 288.59 KB

Download
Glühlampendimmeinsatz mit Druck-Wechselschalter

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 1181 00

PDF, 82.23 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank