0

Rauchwarnmelder Basic Q

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
1145 02
36,41
4010337013525
1
03
Reinweiß glänzend
1149 02
-
4010337016694
-
-

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337013525
Art.-Nr. 1145 02VE 1
36,41 EURPS 03
Reinweiß glänzend
EAN 4010337016694
Art.-Nr. 1149 02VE -
-PS -

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Einsatz nur in privaten Wohneinheiten oder wohnähnlichen Bereichen nach DIN 14676.

Q-Label

  • Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Täuschungsalarmen.
  • Erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse.
  • Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer.
  • Bauweise A nach DIN EN 14604.
  • KRIWAN-Anerkennung.
  • Integrierte Funktionstaste für den Funktionstest.
  • Störanzeige.
  • Anzeige für schwache Batterie.

Technische Daten

Umgebungstemperatur-5 °C bis +55 °C
Einbauhöhemax. 6 m
SchutzartIP30
AnwendungsbereichDIN 14676
NormenDIN 14604
BauweiseA
Spannungsversorgungüber Batterie des Rauchwarnmelders
Batterien
Typ3 x CR123A
UN-Nr.3091
Abmessungen
GehäuseØ 125,0 H 38,5 mm
Akkustisches SignalAlarm: mind. 85 dB (A)
Optisches SignalLeuchtring (rote LED)

Weitere Links

Gira Rauchwarnmelder
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 114502

RFA, 336 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 114502

IFC, 48.27 KB

Download
Rauchwarnmelder Basic Q

Gebrauchsanleitung

Art.-Nr. 1145 02 1149 02

PDF, 68.47 KB

Download
Rauchwarnmelder Basic Q

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 1145 02 1149 02

PDF, 62.47 KB

Download
Rauchwarnmelder Basic Q

Leistungserklärungen

Art.-Nr. 1145 02 1149 02

PDF, 235.5 KB

Download
Wartungshandbuch für Rauchwarnmelder Q

Inbetriebnahme / Wartung durch die Fachkraft für Rauchwarnmelder Q gemäß DIN 14676

Art.-Nr. 2336 02 2346 02 1145 02 1149 02 2333 00

PDF, 1.04 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank