0

Trennrelais 2fach

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
0861 00
101,16
4010337861003
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

REG
EAN 4010337861003
Art.-Nr. 0861 00VE 1
101,16 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Gleichzeitige Ansteuerung von mehreren Jalousieantrieben.
  • Je zwei Antriebe werden mit einem Trennrelais elektrisch entkoppelt.
  • Mit zwei Nebenstelleneingängen für die Einzelbedienung der Jalousien und einem Zentraleingang für Zentralfunktion, z. B. von einer Zeitschaltuhr oder zur Umsetzung von Zentralsteuerungen bei Aufteilung auf mehrere FI-Schutzschalter.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50 Hz
Schaltstrom4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ED
Anschlüsse
Versorgung2 x Schraubklemme
Zentral2 x Schraubklemme
Antrieb 1, 2je 2 Schraubklemmen
Nebenstelle 1, 2je 1 Schraubklemme
Umgebungstemperatur-25 °C bis +70 °C

Hinweise

  • Das Trennrelais REG wird auf einer Hutprofilschiene montiert.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)2,5
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 086100

RFA, 516 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 086100

IFC, 11.19 KB

Download
Trennrelais 2fach

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 0861 00

PDF, 165.45 KB

Download
Trennrelais 2fach mit Nebenstelleneingang und separater Netzeinspeisung

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 0861 00

PDF, 127.04 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank