0

Treppenlichtautomat

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
0821 00
120,55
4010337821007
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

REG
EAN 4010337821007
Art.-Nr. 0821 00VE 1
120,55 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Manuelles oder automatisches Schalten von Licht in Treppenhäusern.
  • Einschalten mittels System 2000 und System 3000 Impulseinsatz oder Installationstastern.
  • Nachlaufzeit einstellbar.
  • Elektronischer Überlastschutz für den Steuereingang.
  • Automatikfunktion mit oder ohne Ausschaltvorwarnung.
  • Licht dauerhaft ein- oder ausschalten.
  • Einsatz in 3- oder 4-Leiterschaltung.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50 Hz
Strombelastung Steuereingang A140 mA
SchaltspannungAC 250 V
Schaltstrom ohmsch16 A
Einschaltstrom 20 msmax. 165 A
Mindestschaltstrom AC100 mA
Anschlussleistung
HV-LED-Lampentyp. 400 W
Glühlampen2300 W
HV-Halogen2300 W
Tronic-Trafo1500 W
gewickelter Trafo1000 VA
Leuchtstofflampen, unkompensiert1200 VA
Leuchtstofflampen, Duo-Schaltung2300  (140 µF)
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert920 VA
EVGtypabhängig
Leitungslänge
Lastmax. 100 m
Steuerleitungmax. 100 m
Einschaltzeit10 s bis 15 min
Umgebungstemperatur+5 °C bis +45 °C

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)1
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 082100

RFA, 548 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 082100

IFC, 14.68 KB

Download
DWG Daten
download_doc_types.11

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
ePlan Makros
download_doc_types.11

ePlan Makros von Gira REG-Geräten.

ZIP, 2.14 MB

Download
Impulseinsatz, Treppenlichtautomat
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 0821 00 5410 00

PDF, 505.89 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank