0

Einschaltstrombegrenzer

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
0810 00
26,87
4010337810001
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337810001
Art.-Nr. 0810 00VE 1/5
26,87 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Zur Begrenzung von Einschaltströmen bei Problemlasten wie z. B. LED-, Energiesparlampen und parallelkompensierten Leuchtstofflampen.
  • Der Einschaltstrombegrenzer kann durch seine geringe Baugröße in eine normalen Gerätedose z. B. hinter einem Einsatz (Relais) Automatikschalter eingebaut werden.
  • Das Gerät wird in Reihe zur Last installiert.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50 Hz
Anschlussleistung
Energiesparlampen, Leuchtstofflampenmax. 200 W
LEDmax. 30 W
Länge der Anschlussleitung2 x ca. 70 mm
Umgebungstemperaturmax. +25 °C
Abmessungen
B x H x T32 x 50 x 12 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Einschaltstrombegrenzer

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 0810 00

PDF, 66.99 KB

Download
Einschaltstrombegrenzer

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 0810 00

PDF, 168.7 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank