0

SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) und Vollplatte für Unterputz-Gerätedose 1fach Steckklemmen

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
0783 01
22,89
4010337783015
1/10
01
Reinweiß glänzend
0783 03
22,89
4010337783039
1/10
01
Reinweiß seidenmatt
0783 27
22,89
4010337783275
1
01
Anthrazit
0783 28
25,60
4010337783282
1
11
Farbe Alu (lackiert)
0783 26
29,72
4010337783268
1/10
11
Schwarz matt (lackiert)
0783 005
29,72
4010337037507
1
11
Grau matt (lackiert)
0783 015
29,72
4010337081876
1/10
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337783015
Art.-Nr. 0783 01VE 1/10
22,89 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337783039
Art.-Nr. 0783 03VE 1/10
22,89 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337783275
Art.-Nr. 0783 27VE 1
22,89 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337783282
Art.-Nr. 0783 28VE 1
25,60 EURPS 11
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337783268
Art.-Nr. 0783 26VE 1/10
29,72 EURPS 11
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337037507
Art.-Nr. 0783 005VE 1
29,72 EURPS 11
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337081876
Art.-Nr. 0783 015VE 1/10
29,72 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Technische Daten

Einbautiefe25 mm
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Passend in jede handelsübliche Gerätedose.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank