Alt - Wippe mit großem Beschriftungsfeld Cremeweiß glänzend
0676 01
8,54
4010337676010
1
01
Reinweiß glänzend
0676 03
8,54
4010337676034
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
0676 27
8,54
4010337676270
1/5
01
Anthrazit
0676 28
9,08
4010337676287
1
11
Farbe Alu
0676 26
12,46
4010337676263
1
11
Schwarz matt
0676 005
12,46
4010337038160
1
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.
Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Wippschalter / Wipptaster Technische Daten Abmessungen Beschriftungsfeld B 37 x H 47 mm
Lieferumfang Blanko Beschriftungsschild liegt bei. Beschriftungsschilder mit Symbolen "Licht", "Klingel" und "Tür" liegen bei. Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank