Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| Anschlussmöglichkeiten | |
| serielle Schnittstelle | 1 x RS232 |
| Netzwerk | 1 x RJ45, 10/100/1.000 Mbit Ethernet |
| KNX System | via IP-Router für KNX, USB-Datenschnittstelle |
| USB | 2.0 Typ B |
| Leistungsaufnahme | ca. 15 W |
| Umgebungstemperatur | 0 °C bis +40 °C |
| Abmessungen | |
| B x H x T | 225,5 x 90,5 x 231,5 mm |
Effizienter Service für die Elektrobranche - Vernetzung von KNX und IP-Kompetenz mit den Systemintegratoren
KNX verarbeitende Elektrofachbetriebe können bei Inbetriebnahme und Projektierung von Gira Produkten der Gebäudesystemtechnik, wie z. B. Gira HomeServer, von der Zusammenarbeit mit Systemintegratoren profitieren.
Mehr
Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte.
Mehr