0

Potenzialausgleich-Dose 2fach System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
0405 01
41,99
4010337405016
1/5
01
Reinweiß glänzend
0405 03
41,99
4010337405030
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
0405 27
41,99
4010337405276
1/5
01
Anthrazit
0405 28
44,77
4010337405283
1/5
11
Farbe Alu (lackiert)
0405 26
49,13
4010337405269
1/5
11
Schwarz matt (lackiert)
0405 005
49,13
4010337037316
1/5
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337405016
Art.-Nr. 0405 01VE 1/5
41,99 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337405030
Art.-Nr. 0405 03VE 1/5
41,99 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337405276
Art.-Nr. 0405 27VE 1/5
41,99 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337405283
Art.-Nr. 0405 28VE 1/5
44,77 EURPS 11
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337405269
Art.-Nr. 0405 26VE 1/5
49,13 EURPS 11
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337037316
Art.-Nr. 0405 005VE 1/5
49,13 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Zum Anschluss medizinischer Geräte. DIN 42 801.

Technische Daten

Einbautiefe31 mm
Anschlussquerschnitt6 bis 10 mm²
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Potenzialausgleich-Dose 2fach

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 0405 005 0405 01 0405 03 0405 26 0405 27 0405 28 0405 40 0405 42 0405 43 0405 46 0405 47 0405 112

PDF, 129.12 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank