0

Trennrelais 2fach

Nicht mehr verfügbar

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Aufputz
0387 00
-
4010337387008
-
-

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 05/2026.


Nachfolgeartikel:

Aufputz
EAN 4010337387008
Art.-Nr. 0387 00VE -
-PS -

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 05/2026.


Nachfolgeartikel:

Merkmale

  • Gleichzeitige Ansteuerung von mehreren Jalousieantrieben.
  • Je zwei Antriebe werden mit einem Trennrelais elektrisch entkoppelt.
  • Mit zwei Nebenstelleneingängen für die Einzelbedienung der Jalousien und einem Zentraleingang für Zentralfunktion, z. B. von einer Zeitschaltuhr oder zur Umsetzung von Zentralsteuerungen bei Aufteilung auf mehrere FI-Schutzschalter.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50 Hz
Schaltstrom4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ED
Anschlüsse
Versorgung2 x Schraubklemme
Zentral2 x Schraubklemme
Antrieb 1, 2je 2 Schraubklemmen
Nebenstelle 1, 2je 1 Schraubklemme
Umgebungstemperatur-25 °C bis +70 °C
Einbautiefe39 mm

Lieferumfang

  • Das Trennrelais Aufputz wird in einer wassergeschützten Abzweigdose für den Einbau in den Jalousie- bzw. Rollladenkasten geliefert.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Trennrelais 2fach

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 0387 00

PDF, 165.66 KB

Download
Trennrelais 2fach mit Nebenstelleneingang und separater Netzeinspeisung

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 0387 00

PDF, 141.96 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank