0

Trennrelais 2fach

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Unterputz
0382 00
88,53
4010337382003
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Unterputz
EAN 4010337382003
Art.-Nr. 0382 00VE 1/5
88,53 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Gleichzeitige Ansteuerung von mehreren Jalousieantrieben.
  • Je zwei Antriebe werden mit einem Trennrelais elektrisch entkoppelt.
  • Mit zwei Nebenstelleneingängen für die Einzelbedienung der Jalousien und einem Zentraleingang für Zentralfunktion, z. B. von einer Zeitschaltuhr oder zur Umsetzung von Zentralsteuerungen bei Aufteilung auf mehrere FI-Schutzschalter.
  • Das Trennrelais kann Aufputz verwendet werden in Kombination mit einem handelsüblichen Aufputz-Abzweigkasten mit den Mindestabmessungen von 85 x 85 x 37 mm.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50 Hz
Schaltstrom4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ED
Anschlüsse
Versorgung2 x Schraubklemme
Zentral2 x Schraubklemme
Antrieb 1, 2je 2 Schraubklemmen
Nebenstelle 1, 2je 1 Schraubklemme
Umgebungstemperatur-25 °C bis +70 °C
Einbautiefe21,5 mm

Hinweise

  • Das Trennrelais Unterputz wird in eine Gerätedose montiert.(Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.)
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Produktdatenbank Powernet-Artikel

Version 1.0 (09.2001).

VD1, 190.4 KB

Download
Trennrelais 2fach

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 0382 00

PDF, 165.83 KB

Download
Trennrelais 2fach mit Nebenstelleneingang und separater Netzeinspeisung

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 0382 00

PDF, 50.19 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank