0

Einsatz Zeitschalter 2-polig 16 A 250 V~

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
15 Minuten
0320 00
86,28
4010337320005
1/5
02
120 Minuten
0321 00
86,28
4010337321002
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

15 Minuten
EAN 4010337320005
Art.-Nr. 0320 00VE 1/5
86,28 EURPS 02
120 Minuten
EAN 4010337321002
Art.-Nr. 0321 00VE 1/5
86,28 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe33 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Einsatz Zeitschalter 16 A 250 V~ 2-polig

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 0320 00 0320 30 0321 00 0321 30 0323 00 0323 30 0324 30 0325 00 0327 30 0328 30

PDF, 186.85 KB

Download
Zeitschalter 2-polig

Anschlussbild Einsatz Zeitschalter für Zeitschaltung 2-polig

Art.-Nr. 0320 00 0321 00

PDF, 12.23 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank