LED-Dimmeinsatz mit Dreh-Ausschalter 20 – 200 W
0300 00
41,60
4010337300007
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 09/2026.Nachfolgeartikel:
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 09/2026.Nachfolgeartikel:
Merkmale Merkmale Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und phasenanschnittdimmbaren HV-LED-Lampen. Kurzschlussschutz mit Feinsicherung. Technische Daten Nennspannung AC 230 V, 50 Hz Anschlussleistung bei 25 °C HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt) typ. 3 bis 40 W Glühlampen 20 bis 200 W HV-Halogen 20 bis 200 W Einbautiefe 32 mm Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C
Hinweise Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
Downloads LED-Dimmeinsatz mit Dreh-Ausschalter Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 0300 00
PDF, 284.79 KB
LED-Dimmeinsatz mit Dreh-Ausschalter EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 0300 00
PDF, 191.59 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank